Параметры
Выходное напряжение
Входное напряжение
Однофазный полупроводниковый контактор, входное напряжение: 24 В DC, выходной ток: 20 A, нулевой выключатель
Однофазный полупроводниковый контактор, входное напряжение: 230 В AC, выходной ток: 20 A, нулевой выключатель
Однофазный полупроводниковый контактор, входное напряжение: 24 В DC, выходной ток: 30 A, нулевой выключатель
Однофазный полупроводниковый контактор, входное напряжение: 230 В AC, выходной ток: 30 A, нулевой выключатель
Однофазный полупроводниковый контактор, входное напряжение: 24 В DC, выходной ток: 50 A, нулевой выключатель
Однофазный полупроводниковый контактор, входное напряжение: 230 В AC, выходной ток: 50 A, нулевой выключатель
Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор со входом 24 В DC, выходной ток 2 А, нулевой выключатель, опционально с устройством тепловой защиты
Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор со входом 24 В DC, выходной ток 9 А, нулевой выключатель, опционально с устройством тепловой защиты
Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор со входом 24 В DC, выходной ток 37 А, нулевой выключатель, опционально с устройством тепловой защиты
Электронное реле контроля нагрузки, для прямого управления потребителями, подключенными к 3-фазной цепи питания, со световым индикатором и защитной схемой, выход: 110 - 440 В AC / 3 x 9 A
"$pageName" в