Параметры
Тип выходного сигнала
Тип входного сигнала
Тип подключения
Выходной сигнал
Универсально настраиваемый разделитель сигналов на 4 цепи, со штекерными разъемами для гальванической развязки и разветвления аналоговых сигналов. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Винтовые зажимы, заказная конфигурация.
Универсально настраиваемый разделитель сигналов на 4 цепи, со штекерными разъемами для гальванической развязки и разветвления аналоговых сигналов. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Винтовые зажимы, стандартная конфигурация.
Универсально настраиваемый разделитель сигналов 4 цепей, со штекерными разъемами для гальванической развязки и разветвления аналоговых сигналов. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Зажимы push-in, заказная конфигурация.
Универсально настраиваемый разделитель сигналов на 4 цепи, со штекерными разъемами для гальванической развязки и разветвления аналоговых сигналов. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Зажимы Push-in, стандартная конфигурация.
Питающий удвоитель с развязкой 4 цепей и штекерными разъемами. Поддержка HART, входной сигнал 0(4) мА ... 20 мА, выходные сигналы 0(4) мА ... 20 мА. Устройство можно использовать как в режиме удвоителя сигналов, так и в режиме питающего удвоителя. Винтовые зажимы.
Питающий удвоитель с развязкой 4 цепей и штекерными разъемами. Поддержка HART, входной сигнал 0(4) мА ... 20 мА, выходные сигналы 0(4) мА ... 20 мА. Устройство можно использовать как в режиме удвоителя сигналов, так и в режиме питающего удвоителя. Зажимы push-in.
"$pageName" в