Список клепальных инструментов

Фильтр

26 результатов

Инструмент - UNIFOX-RVT P 6 - 1212509

Инструмент для обжимки пластмассовых заклепок под развальцовку RVT-PA 6

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 3/10 - 3240506

Закладная заклепка, Ø 3,0 мм, длина гильзы 10 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 4/6 - 3240513

Закладная заклепка, Ø 4,0 мм, длина гильзы 6 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 4/14 - 3240517

Закладная заклепка, Ø 4,0 мм, длина гильзы 14 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A, также для UW/RW/PW 25

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 4,8/10 - 3240520

Закладная заклепка, Ø 4,8 мм, длина гильзы 10 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 4,8/14 - 3240553

Закладная заклепка, Ø 4,8 мм, длина гильзы 14 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A

Крепежный зажим - RVT-PA 4 - 3240498

Пластиковая насеченная заклепка, для отверстия диаметром 4 мм и толщины материала от 1,5 до 6 мм

Инструмент - UNIFOX-RVT M - 1212476

Инструмент для закладных заклепок, компактное и прочное исполнение, для заклепок диаметром 2,4-5,0 мм, с тремя мундштуками и гаечным ключом

Инструмент - UNIFOX-RVT P 4 - 1212478

Инструмент для обжимки пластмассовых заклепок под развальцовку RVT-PA 4

Глухая заклепка - RVT-AL/ST 3/12 - 3240507

Закладная заклепка, Ø 3,0 мм, длина гильзы 12 мм, алюминиевая гильза, стальной оцинкованный пробойник, усеченная головка, стандартный вариант примерно как DIN 7337 A, также для UW/RW/PW 10 и 16

26 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548