Параметры
Тип монтажной рейки
Расчетный ток
Минимальное сечение (жесткий провод)
Цвет
Максимальное сечение (гибкий провод)
Минимальное сечение (гибкий провод)
Максимальное сечение (жесткий провод)
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 16, ширина: 7 мм, цвет: черный, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 16, ширина: 7 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 8 мм, цвет: черный, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 8 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 32 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 10 мм, цвет: черный, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Проходные клеммы, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 32 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 10 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" в