Список продукции для программирования

Фильтр

14 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SOFTWARE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_TYPE_OF_THE_SOFTWARE_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Тип применения программы

новые

Программное обеспечение - PLCNEXT ENGINEER - 1046008

Инжиниринговая программная платформа для контроллеров автоматизированных систем Phoenix Contact. PLCnext Engineer соответствует требованиям МЭК 61131-3 и предусматривает возможность расширения функциональными дополнениями.

Программное обеспечение - PC WORX DEMO - 2985725

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, PC WORX DEMO, с поддержкой всех 5 языков, стандартизированных МЭК, компилятор MSFC, макс. 16 байт входных и выходных данных

Программное обеспечение - PC WORX BASIC LIC - 2985275

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, лицензия PC WORX BASIC, с поддержкой всех 5 языков, стандартизированных МЭК, без компилятора MSFC, макс. 2048 байт входных и выходных данных, лицензионный ключ для соотв. версии

Программное обеспечение - PC WORX PRO LIC - 2985385

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, лицензия PC WORX PRO, с поддержкой всех 5 языков, стандартизированных МЭК, с компилятором MSFC, макс. 128 кбайт входных и выходных данных, лицензионный ключ для соотв. версии

Программное обеспечение - PC WORX PRO LIC CPY - 2988560

Лицензия PC WORX PRO позволяет устанавливать и параллельно использовать программу PC WORX на нескольких рабочих местах. При этом речь идет о лицензии на рабочее место. Дополнительно требуется полная лицензия на рабочее место.

Программное обеспечение - PC WORX PRO LIC TL180 - 2400419

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации (срок действия ограничен 180 днями), лицензия PC WORX PRO, с поддержкой всех 5 языков МЭК, с компилятором MSFC, макс. 128 Кбайт входных и выходных данных, лицензионный ключ для соответствующей версии

Программное обеспечение - PC WORX BASIC-PRO LIC - 2985259

Программный пакет для компьютерных систем автоматизации, лицензия PC WORX PRO с поддержкой всех 5 языков МЭК, компилятором MSFC, макс. 128 кБ входных и выходных данных, лицензионный ключ для соотв. версии
Обновление для замены основной лицензии на полную.

Программное обеспечение - PC WORX BASIC UPD - 2985262

Обновление ПО для решений в сфере автоматизации на базе ПК, обновление версии PC WORX BASIC LIC (например, с 5.xx до 6.xx или с 3.xx до 6.xx). Для обновления ПО с версии 3.xx до версии 5.xx свяжитесь, пожалуйста, с Вашим консультантом в отделе сбыта. Специальный лицензионный ключ для каждой версии.

Программное обеспечение - PC WORX PRO UPD - 2985372

Обновление ПО для решений в сфере автоматизации на базе ПК, обновление версии PC WORX PRO LIC (например, с 5.xx до 6.xx или с 3.xx до 6.xx). Для обновления ПО с версии 3.xx до версии 5.xx свяжитесь, пожалуйста, с Вашим консультантом в отделе сбыта. Специальный лицензионный ключ для каждой версии.

Программное обеспечение - PC WORX EXPRESS - 2988670

PC Worx Express - простое в использовании ПО для инженеров. Поддержка модульных мини-контроллеров класса 100 и 1000, а также программных контроллеров PC WORX SRT с языками программирования ST и LD согласно МЭК 61131. Бесплатная версия для программирования без механизма лицензирования, макс. количество входных-выходных данных 128 Кбайт.

14 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548