Список продукции: корпуса из экструдированного профиля UM-PRO

Фильтр

4 результатов

Корпус для электроники - UM-PRO PROFILE - 2200148

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, длина: 1000 мм, высота: 40 мм, Указание: необходимая длина профиля = длина печатной платы - 17 мм

Компоненты корпуса - UM-PRO 122 COVER-L KMGY - 2201228

Боковой элемент (левый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-PRO печатной платы шириной 122 мм

Компоненты корпуса - UM-PRO 122 COVER-R KMGY - 2201229

Боковой элемент (правый) с монтажным основанием для монтажной рейки для профилей UM-PRO печатной платы шириной 122 мм

4 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548