Список источников питания

Фильтр

13 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Параметры



Блок питания - FB-PS-MB-25DSUB/EX - 2316146

Электронный блок для четырехканального источника питания полевой шины с резервированием. Подключение к хосту: разъем D-SUB 25 для электронного блока.

Блок питания - FB-PS-MB-Y/EX - 2316148

Электронный блок для четырехканального источника питания полевой шины с резервированием. Предусмотрены подключения к хосту для двух 20-полюсных кабелей Yokogawa AKB336.

Блок питания - FB-PS-MB-I/EX - 2316149

Электронный блок для четырехканального источника питания полевой шины с резервированием. Предусмотрено подключение к хосту для 25-полюсного кабеля Invensys® D-SUB.

Блок питания - FB-PS-MB-TB - 2316155

Цоколь для четырехканального источника питания полевой шины с резервированием. Подключение к хосту состоит из четырех электротехнических клемм.

Шинные соединители на DIN-рейку - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 G - 2707437

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, номинальный ток (Ex): 8 A, номинальное напряжение (Ex): 125 В, полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм, Изделие с позолоченными контактами, шинный штекер для подсоединения к электронным устройствам

Разветвитель питания - FB-PS-BASE/EX - 2316145

Цоколь для штекера питания полевой шины. Резервирование обеспечено, если инсталлированы 2 штекера. Поддержка резервирования через внутренние силовые шины на несколько цоколей. Еще одна внутренняя шина обеспечивает дистанционную сигнализацию.

Модуль питания - FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - 2316132

Штекер питания для полевых систем во взрывоопасной зоне. Запитывает устройство сопряжения на главной проводки током 500 мA при 28 В DC.

Соединитель для печатной платы - ZEC 1,5/ 4-LPV-5,0 C2,4 BK - 1793260

Соединитель для печатной платы, номинальный ток: 10 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, Цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Источники питания - QUINT-PS/1AC/24DC/10 - 2866763

Блок питания QUINT POWER для установки на несущую рейку с технологией SFB (Selective Fuse Breaking), первичный такт, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 10 A

13 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548