Список розеток

Фильтр

6 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Розетка - EM-DUO 120/15 - 5600461

Двойная розетка с двумя гнездами 120 В перем. тока/15 A для установки на монтажную рейку (35 мм) согласно EN 60715. В целях повышенной безопасности на верхней стороне находится заземляющий штифт, позволяющий избежать короткие замыкания между токоведущими и обесточенными пластинками.
Цвет корпуса: слоновая кость. Вариант для страны: США. Тип подключения: винтовой зажим.

Цена:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Розетка - EM-DUO/120/15/GFI - 5600462

Двойная розетка с двумя гнездами на 120 В перем. тока/15 A, оснащенными защитными выключателями тока утечки, для установки на монтажную рейку (35 мм) согласно EN 60715. Защитные выключатели тока утечки обеспечивают защиту от электрических ударов при коротком замыкании на землю. В целях повышенной безопасности на верхней стороне находится заземляющий штифт, позволяющий избежать короткие замыкания между токоведущими и обесточенными пластинками.
Цвет корпуса: слоновая кость. Вариант для страны: США. Тип подключения: винтовой зажим.

Цена:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Розетка - EM-DUO 120/20/GFI - 5602519

Двойная розетка с двумя гнездами на 120 В перем. тока/20 A, оснащенными защитными выключателями тока утечки (УЗО/ВКЗЗ) для установки на монтажную рейку (35 мм) согласно EN 60715. Защитные выключатели тока утечки обеспечивают защиту от электрических ударов при коротких замыканиях на землю. В целях повышенной безопасности на верхней стороне находится заземляющий штифт, позволяющий избежать короткие замыкания между токоведущими и обесточенными пластинками.
Цвет корпуса: слоновая кость. Вариант для страны: США. Тип подключения: винтовой зажим.

Цена:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Розетка - EM-DUO 120/20/GFI/AUX - 5603049

Двойная розетка с двумя гнездами на 120 В перем. тока/20 A, оснащенными защитными выключателями тока утечки (УЗО/ВКЗЗ) для установки на монтажную рейку (35 мм) согласно EN 60715. Защитные выключатели тока утечки обеспечивают защиту от электрических ударов при коротких замыканиях на землю. В целях повышенной безопасности на верхней стороне находится заземляющий штифт, позволяющий избежать короткие замыкания между токоведущими и обесточенными пластинками. Дополнительные клеммы обеспечивают возможность подключения дополнительных устройств с защитой на розетке.
Цвет корпуса: слоновая кость. Вариант для страны: США. Тип подключения: винтовой зажим.

Цена:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Розетка - EM-DUO 250/15 - 5602630

Двойная розетка с двумя гнездами на 250°В перем. тока/15°A для установки на монтажную рейку (35°мм) согласно EN 60715. В целях повышенной безопасности на верхней стороне находится заземляющий штифт, позволяющий избежать короткие замыкания между токоведущими и обесточенными пластинками.
Цвет корпуса: слоновая кость. Вариант для страны: США. Тип подключения: винтовой зажим.

Цена:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Розетка - EM-DUO120/20/GFI/AUX/NO - 5602192

Устанавливаемое на монтажную рейку устройство дифференциального тока (GFCI) для монтажной рейки 35 мм согласно EN 60715. Устройства дифференциального тока обеспечивают защиту от электрических ударов при коротких замыканиях на землю. В целях повышенной безопасности на верхней стороне находится заземляющий штифт, позволяющий избежать коротких замыканий между токоведущими и обесточенными пластинками.
Цвет корпуса: белый. Вариант для страны: США. Тип подключения: винтовой зажим.

Цена:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
6 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48