Список изделий для фотогальваники

Фильтр

48 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Параметры



Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V - 2801163

Молниеотвод / разрядник для защиты от перенапряжений для 2-полюсных изолированных систем пост. напряжения (600 В), монтаж на DIN-рейке, 3-полюсный базовый элемент, три вставных варистора с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекере.

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM - 2801164

Молниеотвод / разрядник для защиты от перенапряжений для 2-полюсных изолированных систем пост. напряжения (600 В), монтаж на DIN-рейке, 3-полюсный базовый элемент с контактом удаленного оповещения, три вставных варистора с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекере.

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST - 2801165

Запасной штекерный модуль для комбинированных ФГ-разрядников серии VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-...

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V - 2801160

Молниеотвод / разрядник для защиты от перенапряжений для 2-полюсных изолированных систем пост. напряжения (1000 В), монтаж на DIN-рейке, 3-полюсный базовый элемент, три вставных варистора с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекере.

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2801161

Молниеотвод / разрядник для защиты от перенапряжений для 2-полюсных изолированных систем пост. напряжения (1000 В), монтаж на DIN-рейке, 3-полюсный базовый элемент с контактом удаленного оповещения, три вставных варистора с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекере.

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST - 2801162

Запасной штекерный модуль для комбинированных ФГ-разрядников серии VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST - 2801231

Запасной штекерный модуль для комбинированных ФГ-разрядников серии VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM - 2905640

Грозозащитный разрядник / УЗИП для 2-полюсных изолированных систем пост. напряжения 1500 В, монтаж на несущей рейке, с контактом для передачи дистанционного сигнала, варисторы с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом модуле.

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V - 2905641

Грозозащитный разрядник / УЗИП для 2-полюсных изолированных систем пост. напряжения 1500 В, монтаж на несущей рейке, варисторы с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом модуле.

Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2905638

Грозозащитный разрядник / УЗИП для 2-полюсных изолированных систем пост. напряжения 1000 В, монтаж на несущей рейке, с контактом для передачи дистанционного сигнала, варисторы с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом модуле.

48 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548