Список патч-панелей

Фильтр

21 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Распределительная панель - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

Патч-панель, монтаж на 19"-стойку, IP20, 16 отверстий для контактных вставок с системой Freenet

Адаптер для монтажной рейки - VS-PP-F-RJ45-CAT6 - 1658118

Адаптер для монтажной рейки, Степень защиты: IP20, Полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT6, Материал: PC-GF, Тип подключения: Быстрый зажим IDC, Сечение: AWG 24-22

Адаптер для монтажной рейки - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

Патч-панель, SC-RJ, для установки на несущую рейку, IP20, 1 гнездо, гнездо/гнездо, применяется для стекловолоконных, многомодовых кабелей, кабелей на основе PCF и полимерного волокна

CUC-PP-MODUL-RJ45:6-RJ45:6/... - 1407995

Модуль RJ45 на RJ45, состоящий из двух корпусов по 6 RJ45 10 Гбит/с каждый (класс EA), с подключенным мультикабелем AWG 23 для использования в модульной фидерной панели, различной длины, сертификат GHMT.

Распределительная панель - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

Распределительная панель, Исполнение: 19"-стойка / напольный корпус, Степень защиты: IP20, Материал: Сталь, с порошковым покрытием, Тип подключения: Винтовые зажимы (вместе с базовым элементом)

Модуль-заглушка - CUC-PP-MODUL-COVER - 1407988

Глухие рамки, размером с модуль, для вставки в рамки

Комплект винтов - CUC-PP-FRAME-SCREWSET - 1407989

Набор винтов, крепежный материал для рамок

Кабельная стяжкам - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

Кабельные зажимы, крепежный материал для проводки кабелей в модуле

Монтажные рамы 19'' - CUC-PP-FRAME-19 BK - 1409140

19-дюймовая рама, пустая фидерная панель, для использования 8 модулей (по 6 RJ45 каждый), общее количество соединений 48, 1HE, цвет подобный RAL 9005

Распределительная панель - CUC-PP-PATCHBAY-MH - 1409283

Распределительная панель, Исполнение: 19"-стойка / напольный корпус, Степень защиты: IP20, Материал: Сталь, с порошковым покрытием, Тип подключения: Винтовые зажимы (вместе с базовым элементом), Типоразмер корпуса: 1

21 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548