Список станочных светильников PLD

Фильтр

26 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Параметры



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Степень защиты

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]
новые

Светодиодный станочный светильник - PLD M 160 W-95/105 196 - 2702475

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, Степень защиты IP67, Угол отражения 95 °/105 °, Цветовая температура 5800 K, Длина 196 мм, Длина соединительных кабелей около 3 м, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Крышка светильника: Акрил сатинированный, поворотный, включая принадлежности для монтажа

новые

Светодиодный станочный светильник - PLD M 160 W-95/105 336 - 2702476

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, Степень защиты IP67, Угол отражения 95 °/105 °, Цветовая температура 5800 K, Длина 336 мм, Длина соединительных кабелей около 3 м, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Крышка светильника: Акрил сатинированный, поворотный, включая принадлежности для монтажа

новые

Светодиодный станочный светильник - PLD M 160 W-95/105 616 - 2702477

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, Степень защиты IP67, Угол отражения 95 °/105 °, Цветовая температура 5800 K, Длина 616 мм, Длина соединительных кабелей около 3 м, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Крышка светильника: Акрил сатинированный, поворотный, включая принадлежности для монтажа

новые

Светодиодный станочный светильник - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, Степень защиты IP67, Угол отражения 95 °/105 °, Цветовая температура 5800 K, Длина 896 мм, Длина соединительных кабелей около 3 м, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Крышка светильника: Акрил сатинированный, поворотный, включая принадлежности для монтажа

новые

Светодиодный станочный светильник - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, Степень защиты IP67, Угол отражения 95 °/105 °, Цветовая температура 5800 K, Длина 1176 мм, Длина соединительных кабелей около 3 м, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Крышка светильника: Акрил сатинированный, поворотный, включая принадлежности для монтажа

новые

Светодиодный станочный светильник - PLD M 260 W-85/95 190/D40 - 2702480

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, Степень защиты IP67, Угол отражения 85 °/95 °, Цветовая температура 5000 K, Длина 190 мм, Диаметр 40 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

новые

Светодиодный станочный светильник - PLD M 260 W-85/95 365/D40 - 2702481

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, Степень защиты IP67, Угол отражения 85 °/95 °, Цветовая температура 5000 K, Длина 365 мм, Диаметр 40 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

новые

Светодиодный станочный светильник - PLD M 260 W-85/95 540/D40 - 2702482

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, Степень защиты IP67, Угол отражения 85 °/95 °, Цветовая температура 5000 K, Длина 540 мм, Диаметр 40 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

новые

Светодиодный станочный светильник - PLD M 260 W-85/95 715/D40 - 2702483

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, Степень защиты IP67, Угол отражения 85 °/95 °, Цветовая температура 5000 K, Длина 715 мм, Диаметр 40 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

новые

Светодиодный станочный светильник - PLD M 260 W-75/95 370/D70 - 2702484

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, Степень защиты IP67, Угол отражения 75 °/95 °, Цветовая температура 5000 K, Длина 370 мм, Диаметр 70 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Стекло: Однолистовое ударопрочное стекло (ESG, термически преднапряженное, термополированное стекло), поворотный, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов

26 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548