Список продукции: станочные светильники PLD класса 100

Фильтр

13 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Светодиодный станочный светильник - PLD M 160 W-95/105 196 - 2702475

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 95 °/105 °, цветовая температура 6200 K, длина 196 мм, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Крышка светильника: Акрил сатинированный, поворотный, включая принадлежности для монтажа

Светодиодный станочный светильник - PLD M 160 W-95/105 336 - 2702476

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 95 °/105 °, цветовая температура 6200 K, длина 336 мм, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Крышка светильника: Акрил сатинированный, поворотный, включая принадлежности для монтажа

Светодиодный станочный светильник - PLD M 160 W-95/105 616 - 2702477

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 95 °/105 °, цветовая температура 6200 K, длина 616 мм, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Крышка светильника: Акрил сатинированный, поворотный, включая принадлежности для монтажа

Светодиодный станочный светильник - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 95 °/105 °, цветовая температура 6200 K, длина 896 мм, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Крышка светильника: Акрил сатинированный, поворотный, включая принадлежности для монтажа

Светодиодный станочный светильник - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, угол отражения 95 °/105 °, цветовая температура 6200 K, длина 1176 мм, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Крышка светильника: Акрил сатинированный, поворотный, включая принадлежности для монтажа

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS - 1683510

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12, механические ключи: A, длина кабеля: 5 м

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-10,0-PUR/M12FS - 1693034

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12, механические ключи: A, длина кабеля: 10 м

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS - 1694486

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12, механические ключи: A, длина кабеля: 1,5 м

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS - 1694499

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо прямое M12, механические ключи: A, длина кабеля: 3 м

Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR - 1694509

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо угловой M12, механические ключи: A, длина кабеля: 1,5 м

13 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48