Список мультиплексоров для сигналов, передаваемых по протоколу HART

Фильтр

10 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Мультиплексор HART - MACX MCR-S-MUX - 2865599

Мультиплексор HART для конфигурирования и диагностирования в режиме online полевых устройств, поддерживающих HART, а также для непрерывного протоколирования переменных процесса и состояний с помощью ПК или система управления и контроля, для установки на NS 35/7.5 или NS 32

Плата передачи HART - MACX MCR-S-MUX-TB - 2308124

Плата передачи HART служит для подключения HART-мультиплексора MACX-MCR-S-MUX. Сигналы, поступающие от работающих с HART преобразователей сигналов, подаются на клеммную колодку платы передачи на мультиплексор через FLK.

новые

Мультиплексор Ethernet HART - GW PL ETH/UNI-BUS - 2702233

Головная станция Ethernet для модульного шлюза с Modbus TCP, Profinet, HART IP, FDT/DTM. Поддерживает пять модулей расширения.

новые

Мультиплексор Ethernet HART - GW PL ETH/BASIC-BUS - 2702321

Головная станция Ethernet для модульного шлюза с Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM. Поддерживает пять модулей расширения.

новые

Преобразователь протоколов - GW PL HART4-BUS - 2702234

4-канальный модуль расширения HART® с винтовыми клеммами

Преобразователь протоколов - GW PL HART4-R-BUS - 2702879

4-канальный модуль расширения HART® с винтовыми зажимами и входным внутренним сопротивлением 250 Ом

новые

Преобразователь протоколов - GW PL HART8-BUS - 2702235

8-канальный модуль расширения HART® с винтовыми зажимами

Преобразователь протоколов - GW PL HART8-R-BUS - 2702880

8-канальный модуль расширения HART® с винтовыми зажимами и входным внутренним сопротивлением 250 Ом

новые

Преобразователь протоколов - GW PL HART8+AI-BUS - 2702236

8-канальный модуль расширения HART® с питанием от аналогового шлейфа и винтовыми зажимами

новые

Преобразователь протоколов - GW PL DIO4-BUS - 2702237

Модуль для 4-канального цифрового ввода и 4-канального цифрового вывода с винтовыми зажимами

10 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548