Список продукции: многофункциональные корпуса ME-IO

Фильтр

96 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цвет

Нижняя часть корпуса - ME-IO 18,8 B 10U TBUS 7035 - 2202506

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с вентиляционными отверстиями, ширина: 18,9 мм, высота: 120,6 мм, глубина: 64,3 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: светло-серый (7035)

Нижняя часть корпуса - ME-IO 18,8 B/FE 10U TBUS 7035 - 2202507

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с вентиляционными отверстиями, ширина: 18,9 мм, высота: 120,6 мм, глубина: 64,3 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: светло-серый (7035)

Нижняя часть корпуса - ME-IO 37,6 LB 10U TBUS 7035 - 2202618

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с вентиляционными отверстиями, ширина: 37,9 мм, высота: 120,6 мм, глубина: 64,3 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: светло-серый (7035)

Нижняя часть корпуса - ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - 2202619

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с вентиляционными отверстиями, ширина: 37,6 мм, высота: 120,6 мм, глубина: 64,3 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: светло-серый (7035)

Нижняя часть корпуса - ME-IO 37,6 B 10U TBUS 7035 - 2202663

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с вентиляционными отверстиями, ширина: 37,6 мм, высота: 120,6 мм, глубина: 64,3 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: светло-серый (7035)

Нижняя часть корпуса - ME-IO 75,2 LB 10U TBUS 7035 - 2202620

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с вентиляционными отверстиями, ширина: 75,9 мм, высота: 120,6 мм, глубина: 64,3 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: светло-серый (7035)

Нижняя часть корпуса - ME-IO 75,2 LB/FE 10U TBUS 7035 - 2202621

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с вентиляционными отверстиями, ширина: 75,9 мм, высота: 120,6 мм, глубина: 64,3 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: светло-серый (7035)

Нижняя часть корпуса - ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 - 2202664

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с вентиляционными отверстиями, ширина: 75,9 мм, высота: 120,6 мм, глубина: 64,3 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 8, цвет: светло-серый (7035)

Нижняя часть корпуса - ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - 2201809

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с вентиляционными отверстиями, ширина: 18,9 мм, высота: 109,6 мм, глубина: 64,3 мм, поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 5, цвет: светло-серый (7035)

Шинные соединители на DIN-рейку - TBUS8-18,8-PPPPPPPP-7035 - 2202396

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, цвет: светло-серый, номинальный ток: 6 A (параллельные контакты), расчетное напряжение (III/2): 32 В, Число контактов в ряду: 8, размер шага: 2,54 мм, монтаж: Установка на монтажную рейку, Крепление: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Изделия с позолоченными контактами, шинный соединитель для подключения к корпусу для электроники, 8 параллельных контактов

96 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48