Список продукции: многофункциональные корпуса ME-PLC

Фильтр

15 результатов

Компоненты корпуса - ME PLC 40 CS GY7035 - 2201490

Крышка, укороченная конструкция, цвет: светло-серый

Компоненты корпуса - ME PLC 40 CS TRANS - 2201491

Установочный корпус, Крышка, цвет: прозрачный, ширина: 40 мм

Компоненты корпуса - ME PLC 40 CT10 GY7035 - 2201492

Держатель соединительных элементов, укомплектован разъемом FKCN, 10-конт.; крышка и рычажок для разблокировки; с вставными пластинами; подходящие ответные части: MSTBA 2,5/10-G (1757543)

Компоненты корпуса - ME PLC 40 CT20 GY7035 - 2201493

Держатель соединительных элементов, укомплектован двумя 10-контактными разъемами FKCN; крышка и рычажок для разблокировки; с вставными пластинами; подходящие ответные части: 1x CCDN 2,5/10-G1 P26 THR (1734355)

Компоненты корпуса - ME PLC 40 CT36 GY7035 - 2201494

Держатель соединительных элементов, укомплектован двумя 18-контактными разъемами FKCN; крышка и рычажок для разблокировки; с вставными пластинами; подходящие ответные части: CCDN 2,5/18-G1 P26 THR (1734436)

Компоненты корпуса - ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - 2201495

Держатель соединительных элементов для разъема RJ45, с предварительно установленной крышкой и рычажком для разблокировки; со вставными пластинами и 2 штекерами RJ45

Компоненты корпуса - ME PLC 40 MT S BK - 2201496

Подложка с нанесенной насечкой, для установки под крышкой, укороченной конструкции, цвет: черный

Компоненты корпуса - ME PLC 40 PL S GY7035 - 2201497

Вставная пластина, для установки под крышкой, укороченной конструкции, цвет: светло-серый

Концевой стопор - ME PLC EBT GY7035 - 2201498

Концевой держатель, для установки на несущую рейку, с крепежными винтами

Установочные корпуса - ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - 2201499

Нижняя часть корпуса, для шинных соединителей 10/10, цвет: светло-серый

15 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548