Список продукции: многофункциональные корпуса ME-IO

Фильтр

55 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Корпус для электроники - ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - 2201809

Установочный корпус, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, Цвет: cветло-серый, Ширина: 18,9 мм, Длина: 109,6 мм, Кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME-IO 18,8 B/FE 9/9U TBUS 7035 - 2201960

Установочный корпус, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, Цвет: cветло-серый, Ширина: 18,9 мм, Длина: 113,3 мм, Кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME-IO 18,8 B/FE 7/9U TBUS 7035 - 2201961

Установочный корпус, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, Цвет: cветло-серый, Ширина: 18,9 мм, Длина: 113,3 мм, Кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - 2201962

Установочный корпус, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, Цвет: cветло-серый, Ширина: 18,9 мм, Длина: 113,3 мм, Кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME-IO 18,8 B/FE 3/9U TBUS 7035 - 2201963

Установочный корпус, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, Цвет: cветло-серый, Ширина: 18,9 мм, Длина: 113,3 мм, Кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME-IO 18,8 C 2U 7035 - 2201799

Установочный корпус, Крышка, Цвет: cветло-серый, Ширина: 18,9 мм, Длина: 21,8 мм

Корпус для электроники - ME-IO 18,8 C 3U 7035 - 2201800

Установочный корпус, Крышка, Цвет: cветло-серый, Ширина: 18,9 мм, Длина: 32,8 мм

Корпус для электроники - ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - 2201801

Установочный корпус, Крышка, Цвет: cветло-серый, Ширина: 18,9 мм, Длина: 32,8 мм

Корпус для электроники - ME-IO 18,8 C 4U 7035 - 2201802

Установочный корпус, Крышка, Цвет: cветло-серый, Ширина: 18,9 мм, Длина: 43,8 мм

Корпус для электроники - ME-IO 18,8 C 5U 7035 - 2201803

Установочный корпус, Крышка, Цвет: cветло-серый, Ширина: 18,9 мм, Длина: 54,8 мм

55 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548