Список принадлежностей для управления электродвигателями и машинами

Фильтр

21 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Параметры



Модуль расширения - EM-D-8/4-24DC-IFS - 2904473

Новый модуль расширения для более сложных приложений с устройствами системы Interface (IFS) имеет цифровые входы и выходы для обработки дополнительных сигналов от полевых устройств. Простое подсоединение к шлюзу IFS при помощи шинного соединителя несущей рейки в качестве ведомого устройства.

Интерфейс передачи данных - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу PROFIBUS DP. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Интерфейс передачи данных - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу EtherNet/IP™. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Интерфейс передачи данных - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу PROFINET. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Интерфейс передачи данных - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу CANopen®. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Интерфейс передачи данных - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу Modbus/RS-485. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Интерфейс передачи данных - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Шлюз для подключения до 32 системных устройств INTERFACE к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу Modbus/TCP. Системные устройства INTERFACE подключаются к шлюзу при помощи соединителя для монтажной рейки, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Конфигурационный пакет - MM-CONF-SET - 2297992

Пакет для конфигурирования EMM ... IFS, состоит из CONTACTRON-DTM-IFS, программирующего USB-адаптера и руководства на CD.

Модуль памяти - IFS-CONFSTICK-L - 2901103

Многофункциональный модуль памяти с ручкой для системы INTERFACE; для хранения и защиты конфигурационных данных.

Проходные клеммы - UT 4-MTD-R/CVC 690/SET - 2901667

Комплект клемм для преобразования напряжения позволяющий использовать электронные модули управления электродвигателем (EMM 3-.../500AC-IFS) в сетях на 690 В.

21 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48