Список продукции: корпуса для размещения компонентов ВС

Фильтр

58 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Нижняя часть корпуса - BC 161,6 UT HBUS BK - 2278500

Установочные корпуса, длина: 89,7 мм, с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: черный, ширина: 161,6 мм, высота: 62,2 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 16

Верхняя часть корпуса - BC 161,6 OT U11 KMGY - 2278513

Установочные корпуса, длина: 89,7 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 161,6 мм, высота: 62,2 мм

Верхняя часть корпуса - BC 161,6 OT U22 KMGY - 2278526

Установочные корпуса, длина: 89,7 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 161,6 мм, высота: 62,2 мм

Крышка корпуса - BC 161,6 DKL R KMGY - 2278539

Установочные корпуса, Крышка корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 161,6 мм

Крышка корпуса - BC 161,6 DKL S TRANS - 2278542

Установочные корпуса, Крышка корпуса, поперечное соединение: Установочные корпуса, цвет: прозрачный, ширина: 161,6 мм

Шинные соединители на DIN-рейку - HBUS 35,6-16P-1S BK - 2896283

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, номинальный ток: 3 A, полюсов: 16, размер шага: 2,54 мм, цвет: иссиня-чёрный

Шинные соединители на DIN-рейку - HBUS 35,6-16P-2S BK - 2896319

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, номинальный ток: 3 A, полюсов: 16, размер шага: 2,54 мм, цвет: иссиня-чёрный

Шинные соединители на DIN-рейку - HBUS 71,6-16P-1S BK - 2896296

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, номинальный ток: 3 A, полюсов: 16, размер шага: 2,54 мм, цвет: иссиня-чёрный

Шинные соединители на DIN-рейку - HBUS 107,6-16P-1S BK - 2896306

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, номинальный ток: 3 A, полюсов: 16, размер шага: 2,54 мм, цвет: иссиня-чёрный

Шинные соединители на DIN-рейку - HBUS 161,6-16P-1S BK - 2278555

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, номинальный ток: 3 A, полюсов: 16, размер шага: 2,54 мм, цвет: иссиня-чёрный

58 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548