Список продукции: корпуса для размещения компонентов ME

Фильтр

332 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Корпус для электроники - ME 90 UT KMGY - 2200279

Установочный корпус с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: cветло-серый, ширина: 90 мм, длина: 99 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Корпус для электроники - ME 67,5 UT/FE KMGY - 2200535

Установочный корпус с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: cветло-серый, ширина: 67,5 мм, длина: 99 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Корпус для электроники - ME 90 UT/FE KMGY - 2200536

Установочный корпус с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: cветло-серый, ширина: 90 мм, длина: 99 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Корпус для электроники - ME 12,5 OTU-MKDSO GN - 2278856

Установочный корпус, Верхняя часть корпуса, цвет: зеленый, ширина: 12,5 мм, длина: 99 мм, высота: 38,5 мм

Корпус для электроники - ME 17,5 OTU-MKDSO GN - 2278872

Установочный корпус, Верхняя часть корпуса, цвет: зеленый, ширина: 17,5 мм, длина: 99 мм, высота: 38,5 мм

Корпус для электроники - ME 22,5 OTU-MKDSO GN - 2278966

Установочный корпус, Верхняя часть корпуса, цвет: зеленый, ширина: 22,5 мм, длина: 99 мм, высота: 38,5 мм

Корпус для электроники - ME 45 OTU-MKDSO GN - 2279826

Установочный корпус, Верхняя часть корпуса, цвет: зеленый, ширина: 45 мм, длина: 99 мм, высота: 38,5 мм

Корпус для электроники - ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN - 2706014

Установочный корпус с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: встроенный шинный соединитель, цвет: зеленый, ширина: 22,5 мм, длина: 99 мм, высота: 106 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5+2

Корпус для электроники - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN - 2706027

Установочный корпус без вентиляционных отверстий, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: встроенный шинный соединитель, цвет: зеленый, ширина: 22,5 мм, длина: 99 мм, высота: 106 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5+2

Корпус для электроники - ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN - 2706030

Установочный корпус с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: встроенный шинный соединитель, цвет: зеленый, ширина: 22,5 мм, длина: 99 мм, высота: 106 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 10+2

332 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548