Список продукции: корпуса для размещения компонентов ME MAX

Фильтр

93 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FE_CONTACT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Корпус для электроники - ME MAX 67,5 2-2 KMGY - 2200524

Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, Цвет: cветло-серый, Ширина: 67,5 мм, Длина: 99 мм, Высота: 114,5 мм, Кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 67,5 G 2-2 KMGY - 2200525

Корпус в сборе без вентиляционных отверстий, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, Цвет: cветло-серый, Ширина: 67,5 мм, Длина: 99 мм, Высота: 114,5 мм, Кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 67,5 3-3 KMGY - 2200526

Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, Цвет: cветло-серый, Ширина: 67,5 мм, Длина: 99 мм, Высота: 114,5 мм, Кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 67,5 G 3-3 KMGY - 2200527

Корпус в сборе без вентиляционных отверстий, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, Цвет: cветло-серый, Ширина: 67,5 мм, Длина: 99 мм, Высота: 114,5 мм, Кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 67,5 G U-U1 KMGY - 2200528

Корпус в сборе без вентиляционных отверстий, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, Цвет: cветло-серый, Ширина: 67,5 мм, Длина: 99 мм, Высота: 114,5 мм, Кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 90 2-2 KMGY - 2200529

Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, Цвет: cветло-серый, Ширина: 90 мм, Длина: 99 мм, Высота: 114,5 мм, Кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 90 G 2-2 KMGY - 2200530

Корпус в сборе без вентиляционных отверстий, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, Цвет: cветло-серый, Ширина: 90 мм, Длина: 99 мм, Высота: 114,5 мм, Кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 90 3-3 KMGY - 2200531

Корпус в сборе с вентиляционными отверстиями, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, Цвет: cветло-серый, Ширина: 90 мм, Длина: 99 мм, Высота: 114,5 мм, Кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 90 G 3-3 KMGY - 2200532

Корпус в сборе без вентиляционных отверстий, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, Цвет: cветло-серый, Ширина: 90 мм, Длина: 99 мм, Высота: 114,5 мм, Кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Корпус для электроники - ME MAX 90 G U-U1 KMGY - 2200533

Корпус в сборе без вентиляционных отверстий, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, Цвет: cветло-серый, Ширина: 90 мм, Длина: 99 мм, Высота: 114,5 мм, Кол-во контактов поперечного соединителя: 5

93 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548