Список сотовых клемм

Фильтр

71 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип монтажной рейки

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Количество подключений

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Сотовые клеммы - PTMC 1,5-2 /BU - 3270430

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 1, количество подключений: 4, ширина: 11 мм, длина: 8,6 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: синий, монтаж: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, крепление защелками на фланце крышки

Сотовые клеммы - PTMC 1,5-2 /RD - 3270431

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 1, количество подключений: 4, ширина: 11 мм, длина: 8,6 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: красный, монтаж: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, крепление защелками на фланце крышки

Сотовые клеммы - PTMC 1,5-2 /GN - 3270432

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 1, количество подключений: 4, ширина: 11 мм, длина: 8,6 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: зеленый, монтаж: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, крепление защелками на фланце крышки

Сотовые клеммы - PTMC 1,5-2 /BN - 3270433

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 1, количество подключений: 4, ширина: 11 мм, длина: 8,6 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: коричневый, монтаж: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, крепление защелками на фланце крышки

Сотовые клеммы - PTMC 1,5-2 /BK - 3270434

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 1, количество подключений: 4, ширина: 11 мм, длина: 8,6 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: черный, монтаж: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, крепление защелками на фланце крышки

Сотовые клеммы - PTMC 1,5-2 /VT - 3270435

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 1, количество подключений: 4, ширина: 11 мм, длина: 8,6 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: фиолетовый, монтаж: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, крепление защелками на фланце крышки

Сотовые клеммы - PTMC 1,5-2 /OG - 3270436

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 1, количество подключений: 4, ширина: 11 мм, длина: 8,6 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: оранжевый, монтаж: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, крепление защелками на фланце крышки

Сотовые клеммы - PTMC 1,5-2 /YE - 3270437

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 1, количество подключений: 4, ширина: 11 мм, длина: 8,6 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: желтый, монтаж: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, крепление защелками на фланце крышки

Сотовые клеммы - PTMC 1,5-2 /PK - 3270438

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 1, количество подключений: 4, ширина: 11 мм, длина: 8,6 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: розовый, монтаж: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, крепление защелками на фланце крышки

Сотовые клеммы - PTMC 1,5-2 /GY - 3270302

Сотовые клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, cечение: 0,14 мм² - 2,5 мм², AWG: 14 - 26, тип подключения: Зажимы Push-in, полюсов: 1, количество подключений: 4, ширина: 11 мм, длина: 8,6 мм, цвет: cерый, цвет элементов подключения: серый, монтаж: крепление защелками на адаптере для монтажной рейки, крепление защелками на фланце крышки

71 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48