Список управляемых коммутаторов

Фильтр

13 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Промышленный коммутатор - FL SWITCH 3016E - 2891066

Управляемый коммутатор Ethernet соответствует стандартам МЭК 61850-3 и IEEE 1613. Предоставляет 16 портов RJ45 для 10/100 Мбит/с при рабочей температуре от -40°C ... +70°C.

Промышленный коммутатор - FL SWITCH 3012E-2SFX - 2891067

Управляемый коммутатор Ethernet соответствует стандартам МЭК 61850-3 и IEEE 1613. Предоставляет 12 портов RJ45 для 10/100 Мбит/с и два разъема SFP для 100 Мбит/с при рабочей температуре -40 °C ... +70 °C.

Модуль среды - FL SFP FX - 2891081

Компактный вставной модуль (форм-фактор) имеет волоконно-оптический интерфейс для передачи данных 100 Мбит/с с длиной волны 1310 нм (длинная).

Модуль среды - FL SFP FX SM - 2891082

Компактный вставной модуль (форм-фактор) имеет волоконно-оптический интерфейс для передачи данных 100 Мбит/с с длиной волны 1310 нм (длинная).

Промышленный коммутатор - FL SWITCH 4808E-16FX LC-4GC - 2891073

Управляемые коммутаторы, соотв. МЭК 61850 и IEEE 1613, для установки на стойке 19". Оснащены 8 портами RJ45 для 10/100 Мбит/с, 16 стекловолоконными портами LC MM для 100 Мбит/с и 4 гигабитн. комбо-портами (разъем RJ45 на 10/100/1000 Мбит/с; оптический разъем на1000 Мбит/с требует SFP-модуля на 1000 Мбит/с).

Промышленный коммутатор - FL SWITCH 4808E-16FX-4GC - 2891079

Управляемые коммутаторы, соотв. МЭК 61850 и IEEE 1613, для установки на стойке 19". Оснащены 8 портами RJ45 для 10/100 Мбит/с, 16 стекловолоконными портами SC-D MM для 100 Мбит/с и 4 гигабитными комбо-портами (разъем RJ45 на 10/100/1000 Мбит/с; оптический разъем на 1000 Мбит/стребует SFP-модуля 1000 Мбит/с).

Промышленный коммутатор - FL SWITCH 4808E-16FX SM-4GC - 2891080

Управляемые коммутаторы, соотв. МЭК 61850 и IEEE 1613, для установки на стойке 19". Оснащены 8 портами RJ45 для 10/100 Мбит/с, 16 стекловолоконными портами SC-D SM для 100 Мбит/с и 4 гигабитн. комбо-портами (разъем RJ45 на 10/100/1000 Мбит/с; оптический разъем на 1000Мбит/с требует SFP-модуля на1000 Мбит/с).

Промышленный коммутатор - FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC - 2891085

Смонтированный на телекоммуникационной стойке управляемый коммутатор Ethernet соответствует стандартам МЭК 61850-3 и IEEE 1613. Он оснащен 8 портами RJ45 для 10/100 Мбит/с, 16 портами ST SM-LWL для 100 Мбит/с и 4 гигабитными комбо-портами (10/100/1000 Мбит/с, разъем RJ45; оптический разъем на 1000 Мбит/с требует SFP-модуля на 1000 Мбит/с).

Промышленный коммутатор - FL SWITCH 4808E-16FX SM ST-4GC - 2891086

Смонтированный на телекоммуникационной стойке управляемый коммутатор Ethernet соответствует стандартам МЭК 61850-3 и IEEE 1613. Он оснащен 8 портами RJ45 для 10/100 Мбит/с, 16 портами ST SM-LWL для 100 Мбит/с и 4 гигабитными комбо-портами (10/100/1000 Мбит/с, разъем RJ45; оптический разем на 1000 Мбит/с требует SFP-модуля на 1000 Мбит/с).

Промышленный коммутатор - FL SWITCH 4808E-16FX SM LC-4GC - 2891074

Управляемые коммутаторы, соотв. МЭК 61850 и IEEE 1613, для установки на стойке 19". Оснащены 8 портами RJ45 для 10/100 Мбит/с, 16 портами LC-SM LWL для 100 Мбит/с и 4 гигабитными комбо-портами (разъем RJ45 на 10/100/1000 Мбит/с; оптический разъем на 1000 Мбит/с требует SFP-модуля на 1000 Мбит/с).

13 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548