Параметры
Диапазон измерений
Диапазон измерений
Выходной сигнал
Напряжение питания
Тип подключения
Состояние при поставке
Измерительный температурный преобразователь MCR: программируемый температурный преобразователь с питанием от сигнальной цепи для резистивного термометра Pt 100
Измерительный температурный преобразователь MCR: программируемый, с питанием от сигнальной цепи, для термометров сопротивления, термоэлементов, датчиков сопротивления и напряжения
Адаптер с интерфейсом USB и T-Port, 2,4 м для программирования модулей FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- и MCR-...-HT-...
Измерительный температурный преобразователь с питанием от выходного контура, два универсальных входа для термоэлементов, датчик сопротивления и напряжения, связь HART, конфигурируемый, с возможностью установки в зоне 2, SIL 2/3
Измерительный температурный преобразователь с питанием от выходного контура, два универсальных входа для термоэлементов, датчик сопротивления и напряжения, связь HART, конфигурируемый, возможность установки в зоне 2, SIL 2/3. Винтовой зажим, заказная конфигурация.
Измерительный температурный преобразователь с питанием от выходного контура, два универсальных входа для термоэлементов, датчик сопротивления и напряжения, связь HART, конфигурируемый, с возможностью установки в зоне 2, SIL 2/3
Модемный кабель USB HART для передачи данных между ПК и устройствами HART, длина кабеля: 1 м.
"$pageName" в