Список гибридных разъемов для подключения электродвигателей

Фильтр

13 результатов

Обжимной контакт - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

Витой беспаечный контакт 1,0 мм, один контактный штифт, поперечное сечение жилы 0,14 - 1,0 мм2, золоченый

Обжимной контакт - CK2,0-ED-2,5ST AU - 1409095

Витой беспаечный контакт 2,0 мм, один контактный штифт, поперечное сечение жилы 1,5 - 2,5 мм2, золоченый

Обжимной контакт - CK2,0-ED-1,0ST AU - 1409118

Витой беспаечный контакт 1,0 мм, один контактный штифт, поперечное сечение жилы 0,35 - 1,0 мм2, золоченый

Обжимной контакт - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

Точеный обжимной контакт 1,0 мм, отдельный штыревой контакт, поперечное сечение жилы 0,14 - 0,5 мм2, золоченый

Защитная крышка - HC-MOT-SD-FLT-KU-IP54 - 1409134

Защитная крышка для сальникового корпуса, IP54

Защитный колпачок - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

Лакированая защитная крышка для корпуса со стороны электродвигателя

Уплотнение - HC-MOT-AFL-FL-DI - 1409257

Плоский уплотнитель для фланца

13 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548