Список ручных автоматов для снятия изоляции и обжима

Фильтр

13 результатов

Электрический обжимной инструмент - CF CRIMPHANDY 1,5 - 1212466

Переносной автомат, аккумуляторный, для подготовки ленточных кабельных наконечников 1,5 мм² с функциональный концом, рассчитан на изолированные провода ПВХ (H07V-K), в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством, кусачками CUTFOX 12, сервисным набором для ремонта и лентой кабельных наконечников 1,5 мм², в прочном кейсе.

Электрический обжимной инструмент - CF CRIMPHANDY 1,0 - 1212465

Переносной автомат, аккумуляторный, для подготовки ленточных кабельных наконечников 1,0 мм² с функциональный концом, рассчитан на изолированные провода ПВХ (H05V-K), в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством, кусачками CUTFOX 12, сервисным набором для ремонта и лентой кабельных наконечников 1,0 мм², в прочном кейсе.

Аккумулятор - CF CRIMPHANDY/ACCU - 1212518

Запасной аккумулятор для CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 В, 0,68 A-ч

Зарядное устройство - CF CRIMPHANDY/CHARGER - 1212519

Сменное зарядное устройство для напряжения сети 100 В... 240 В пер. тока, короткое время зарядки, устойчивость к коротким замыканиям, защита от неправильной полярности, индикатор рабочих состояний

Кабельный наконечник - AI 1,5-8 BK-S - 1212524

Кабельные наконечники в лентах, 1,5 мм², длина наконечника 8 мм, с пластиковыми втулками, согласно DIN 46228-4, цвет черный, с функциональным концом для надежной и удобной обработки при помощи Crimphandy, 20 полос по 50 наконечников.

Инструмент - CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - 1212759

Сервисный инструмент, для CF-CRIMPHANDY 1,0, для устранения неисправностей

Инструмент - CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL - 1212708

Сервисный инструмент, для CF-CRIMPHANDY 1,5, для устранения неисправностей

Запасная часть - CF CRIMPHANDY/GP1 - 1212514

Направляющий канал для отходов 1, для CF CRIMPHANDY 0,5 /0,75 /1,0/1,5

Запасная часть - CF CRIMPHANDY 0,5/GP2 - 1212515

Направляющий канал для отходов 2, для CF CRIMPHANDY 0,5

Запасная часть - CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 - 1212516

Направляющий канал для отходов 2, для CF CRIMPHANDY 0,75

13 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548