Список функциональных блоков для солнечной энергетики

Фильтр

4 результатов

Функциональный блок - SOLARWORX - 2403108

SOLARWORX включает в себя программные библиотеки для PC WORX, предназначенные специально для фотогальванических систем. Функциональные блоки доступны для загрузки.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Модуль памяти для хранения программ и конфигурации для увеличения внутренней флеш-памяти, вставной, 2 Гбайт, с лицензионным ключом для библиотек функциональных блоков, например, для функций SNMP, SQL, Wireless, Motion и т.д.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 512MB APPLIC A - 2701799

Модуль памяти для хранения программ и конфигурации для увеличения внутренней флеш-памяти, вставной, 512 Мбайт, с лицензионным ключом для библиотек функциональных блоков, например, для функций SNMP, SQL, Wireless, Motion и т.д.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB SOL-PWR-CTR - 2400182

Модуль памяти для хранения программ и конфигурации для увеличения внутренней флеш-памяти, вставной, 2 Гбайт с лицензионным ключом для библиотеки пользователя для регулирования реактивной мощности (Solarworx).

4 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48