Список компонентов полевой шины для PROFIBUS PA

Фильтр

21 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Магистральный модуль - FB-ET - 2316048

Магистральный модуль для расширения Foundation Fieldbus и Profibus-PA с нагрузочным резистором.

Устройство сопряжения - FB-2SP - 2316051

Устройство сопряжения для расширения Foundation Fieldbus и PROFIBUS-PA с разъемами для 2 тупиковых отводов с устройствами полевой шины

Устройство сопряжения - FB-ISO - 2316064

Устройство сопряжения для Foundation Fieldbus и PROFIBUS PA. Оно обеспечивает искробезопасное подключение оконечного устройства в соответствие со стандартом FISCO .

Устройство сопряжения - FB-12SP - 2316310

Устройство сопряжения для полевой шины Foundation и PROFIBUS PA с клеммными соединениями для 12 тупиковых отводов с устройствами полевой шины.

Устройство сопряжения - FB-6SP - 2316307

Устройство сопряжения для полевой шины Foundation и PROFIBUS PA с клеммными соединениями для 6 тупиковых отводов с устройствами полевой шины.

Клеммная коробка - FB-15-SS - 2316190

Распредкоробка из легированной стали в поле с 15 подключениями для работы во взрывоопасной зоне. Включают главный проводной модуль FB-ET, Plugtrab-базу с возможностью помещения штекера защиты от перенапряжения и место для монтажной рейки на 12 устройств сопряжения.

Клеммная коробка - FB-9-SS - 2316213

Распредкоробка из легированной стали в поле с 9 подключениями для работы во взрывоопасной зоне. Включают главный проводной модуль FB-ET, Plugtrab-базу с возможностью помещения штекера защиты от перенапряжения и место для монтажной рейки на 6 устройств сопряжения.

Клеммная коробка - FB-15-AL - 2316187

Распредкоробка из алюминия в поле с 8 подключениями для работы во взрывоопасной зоне. Включают главный проводной модуль FB-ET, Plugtrab-базу с возможностью помещения штекера защиты от перенапряжения и место для монтажной рейки на 6 устройств сопряжения.

Клеммная коробка - FB-8-AL - 2316200

Распредкоробка из алюминия в поле с 8 подключениями для работы во взрывоопасной зоне. Включают главный проводной модуль FB-ET, Plugtrab-базу с возможностью помещения штекера защиты от перенапряжения и место для монтажной рейки на 6 устройств сопряжения.

Кабельный ввод - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

Кабельное резьбовое соединение, M20, для FB...-корпусов

21 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548