Список продукции: корпуса полевых устройств HC-ALU

Фильтр

33 результатов

Корпус для электроники - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 - 2200887

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, Цвет: алюминиевый, Ширина: 74 мм, Высота: 32,8 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, Цвет: алюминиевый, Ширина: 74 мм, Высота: 32,8 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 - 2200889

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, Цвет: алюминиевый, Ширина: 74 мм, Высота: 32,8 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 - 2200890

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, Цвет: алюминиевый, Ширина: 74 мм, Высота: 32,8 мм

Компоненты корпуса - HC-ALU 6-53,5 COVER GY - 2200891

Корпуса для РЭА, Боковая часть, Цвет: cерый, Ширина: 77,4 мм, Высота: 36,2 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - 2200892

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, Цвет: алюминиевый, Ширина: 98,5 мм, Высота: 32,8 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 2200893

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, Цвет: алюминиевый, Ширина: 98,5 мм, Высота: 32,8 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-78 PROFILE 200 - 2200894

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, Цвет: алюминиевый, Ширина: 98,5 мм, Высота: 32,8 мм

Корпус для электроники - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

Корпуса для РЭА, Нижняя часть корпуса, Цвет: алюминиевый, Ширина: 98,5 мм, Высота: 32,8 мм

Компоненты корпуса - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

Корпуса для РЭА, Боковая часть, Цвет: cерый, Ширина: 101,9 мм, Высота: 36,2 мм

33 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Field_housing_P-01-09/ce83855f-5a1c-43dd-ab65-f3c2f319c370