Список искробезопасных индикаторов параметров процессов и принадлежностей

Фильтр

9 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Параметры



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_SIGNAL_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Цифровые индикаторы - FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP - 2907216

Многофункциональный искробезопасный индикатор процесса в монтажном корпусе распределительной панели для контроля и отображения аналоговых параметров. Универсальные входы обеспечивают подключение тока, напряжения, устройств RTD и TC. Два релейных выхода с переключающим контактом и один аналоговый выход.

Цифровые индикаторы - FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP - 2907781

Многофункциональный искробезопасный индикатор процесса в полевом корпусе для контроля и отображения аналоговых измеряемых параметров. Универсальные входы обеспечивают подключение тока, напряжения, устройств RTD и TC. Два релейных выхода с переключающим контактом и один аналоговый выход.

Адаптер для программирования - MCR-PAC-T-USB - 2309000

Адаптер с интерфейсом USB и T-Port, 2,4 м для программирования модулей FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- и MCR-...-HT-...

Цифровые индикаторы - FA MCR-EX-DS-I-I-OLP - 2908800

Индикатор процесса с питанием от выходного контура и связью по протоколу HART для установки в шкафах управления

Цифровые индикаторы - FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP - 2908801

Ex i — индикатор процесса с питанием от выходного контура и связью HARTR в корпусе полевого устройства, применение до зоны 1.

Сопротивление - FA MCR-FDS-R250 - 2908802

Коммуникационное сопротивление HARTR, 250 Ω, в сочетании с цифровым индикатором 2908781 FA MCR-DS-I-I-OLP, 2908782 FA MCR-FDS-I-I-OLP, 2908800 FA MCR-EX-DS-I-I-OLP или 2908801 FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP

Монтажный комплект - FA MCR-FDS-PM - 2908783

Комплект для крепления на трубу индикатора процесса с питанием от выходного контура в полевом корпусе FA MCR(-EX)-FDS-I-I-OLP.

Монтажный комплект - FA MCR-FD-PM - 2908739

Комплект для монтажа труб для многофункциональных индикаторов процесса FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP (2907780) и FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP (2907781). Также возможно использование для простого настенного монтажа.

Монтажная рама штекера - FA MCR-D-RM - 1032996

Рамка для установки на монтажную рейку позволяет крепить дисплей на монтажной рейке, например, в шкафу управления. Рамка для установки на монтажную рейку может использоваться для следующих цифровых индикаторов: FA MCR-(EX)-DS-I-I-OLP, FA MCR-(EX)-D-TUI-UI-2REL-UP

9 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48