Диапазон измерений
Диапазон измерений
Параметры
Измерительный температурный преобразователь MCR, программируемый, искробезопасный, для резистивных термометров, термоэлементов, датчиков сопротивления и напряжения. Для резистивного термометра Pt 100
Измерительный температурный преобразователь MCR, для термометра сопротивления, термоэлемента, датчика сопротивления и напряжения. Для резистивного термометра Pt 100
Адаптер несущей рейки для измерительных преобразователей. Подходит для несущих реек 35 мм по EN 60715.
Адаптер с интерфейсом USB и T-Port, 2,4 м для программирования модулей FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- и MCR-...-HT-...
Устройство индикации для непосредственного подключения к измерительному преобразователю головки FA MCR-...
Корпус полевого устройства для установки измерительных преобразователей с или без блока индикации. Для прямого подключения к процессу.
Измерительный преобразователь с питанием от выходного контура передает до двух сигналов датчиков RTD и TC, а также датчиков сопротивления и напряжения по протоколу связи HART или 4 ... 20 мА, с возможностью конфигурации. SIL 2/3, искробезопасность.
Модемный кабель USB HART для передачи данных между ПК и устройствами HART, длина кабеля: 1 м.
"$pageName" в