Список продукции: панели для ввода кабелей

Фильтр

8 результатов

Панель кабельных вводов - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Панель кабельных вводов, Количество проводов: 7, Длина: 222 мм, Ширина: 92 мм, Высота: 52,5 мм, Наружный диаметр кабеля: 1x 30 мм ... 60 мм , Цвет: cерый

Панель кабельных вводов - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Панель кабельных вводов, Количество проводов: 7, Длина: 222 мм, Ширина: 92 мм, Высота: 52,5 мм, Наружный диаметр кабеля: 1x 30 мм ... 60 мм , Цвет: черный

Панель кабельных вводов - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Панель кабельных вводов, Количество проводов: 27, Длина: 222 мм, Ширина: 92 мм, Высота: 29,5 мм, Наружный диаметр кабеля: 13x 10 мм ... 14 мм , Цвет: cерый

Панель кабельных вводов - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Панель кабельных вводов, Количество проводов: 27, Длина: 222 мм, Ширина: 92 мм, Высота: 29,5 мм, Наружный диаметр кабеля: 13x 10 мм ... 14 мм , Цвет: черный

Панель кабельных вводов - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Панель кабельных вводов, Количество проводов: 37, Длина: 222 мм, Ширина: 92 мм, Высота: 29,5 мм, Наружный диаметр кабеля: 4x 6 мм ... 10 мм , Цвет: cерый

Панель кабельных вводов - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Панель кабельных вводов, Количество проводов: 37, Длина: 222 мм, Ширина: 92 мм, Высота: 29,5 мм, Наружный диаметр кабеля: 4x 6 мм ... 10 мм , Цвет: черный

Опорная пластина - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Опорная пластина, с уплотнением, для CES Multigates, с 1 отверстием, крепежные винты в комплекте

Опорная пластина - MD-IN-0-SZP-S - 1415244

Опорная пластина, с уплотнением, без отверстий, крепежные винты в комплекте

8 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548