Список винтовых соединений EVO

Фильтр

60 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Кабельный ввод - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

Винтовое кабельное соединение EVO из пластика с байонетным разъемом для корпусов серии В, размер M20, диаметр проводника 7 ... 13 мм

Кабельный ввод - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

Винтовое кабельное соединение EVO из пластика с байонетным разъемом для корпусов серии В, размер M25, диаметр проводника 9 ... 17 мм

Кабельный ввод - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

Винтовое кабельное соединение EVO из пластика с байонетным разъемом для корпусов серии В, размер M32, диаметр проводника 11 ... 21 мм

Кабельный ввод - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

Винтовое кабельное соединение EVO из пластика с байонетным зажимом для корпусов серии В, размер M40, диаметр кабеля 19 ... 28 мм

Кабельный ввод - HC-D-G-M20-PLRBK - 1411350

Пластмассовый кабельный ввод EVO с байонетным зажимом для корпусов серии D, размер M20, диаметр проводника 7 ... 13 мм.

Кабельный ввод - HC-D-G-M25-PLRBK - 1411351

Винтовое кабельное соединение EVO из пластика с байонетным разъемом для корпусов серии D, размер M25, диаметр проводника 9 ... 17 мм.

Кабельный ввод - HC-B-G-M20-EC-AL - 1411439

Кабельный ввод EVO с защитой от ЭМВ и байонетным зажимом, серия В, размер M20, диаметр проводника 9 – 13 мм

Кабельный ввод - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446

Кабельное резьбовое соединение EVO с ЭМВ и байонетным разъемом, серия В, размер M25, диаметр проводника 11-16 мм

Кабельный ввод - HC-B-G-M32-EC-AL - 1411440

Кабельное резьбовое соединение EVO с ЭМВ и байонетным разъемом, серия В, размер M32, диаметр проводника 14-21 мм

Кабельный ввод - HC-B-G-M40-EC-AL - 1411441

Кабельное резьбовое соединение EVO с ЭМВ и байонетным разъемом, серия В, размер M40, диаметр проводника 19-27 мм

60 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48