Список принадлежностей EVO

Фильтр

12 результатов

Адаптер - HC-D-TA-M25-PLRBK - 1411352

Адаптер EVO из пластика с байонетным зажимом, для корпусов EVO серии D, для резьбовых соединений М25.

Адаптер - HC-D-TA-PG16-PLR-BK - 1411353

Адаптер EVO из пластика с байонетным зажимом, для корпусов EVO серии D, для резьбовых соединений Pg16.

Адаптер - HC-D-TA-NPT-3/4-PLR-BK - 1411354

Адаптер EVO из пластика с байонетным зажимом, для корпусов EVO серии D, для винтовых соединений NPT 3/4".

Профилированное уплотнение - HC-B06-SP-CBK - 1411477

Профильное уплотнение для нижнего монтажного корпуса HEAVYCON-EVO конструкции B6, проводящее

Профилированное уплотнение - HC-B10-SP-CBK - 1411479

Профильное уплотнение для нижнего монтажного корпуса HEAVYCON-EVO конструкции B10, проводящее

Профилированное уплотнение - HC-B16-SP-CBK - 1411480

Профильное уплотнение для нижнего монтажного корпуса HEAVYCON-EVO конструкции B16, проводящее

Профилированное уплотнение - HC-B24-SP-CBK - 1411482

Профильное уплотнение для нижнего монтажного корпуса HEAVYCON-EVO конструкции B24, проводящее

Плоское уплотнение - HC-B06-SG-CBK - 1411483

Запасное плоское уплотнение для блочных корпусов HEAVYCON, HC-STA-...AL, конструкция B6, электропроводящее

Плоское уплотнение - HC-B10-SG-CBK - 1411484

Запасное плоское уплотнение для блочных корпусов HEAVYCON, HC-STA....AL, конструкция B10, электропроводящее

Плоское уплотнение - HC-B16-SG-CBK - 1411485

Запасное плоское уплотнение для блочных корпусов HEAVYCON, HC-STA....AL, конструкция B16, электропроводящее

12 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48