Список разветвителей

Фильтр

13 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Распределительная панель - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

Патч-панель, монтаж на 19"-стойку, IP20, 16 отверстий для контактных вставок с системой Freenet

Адаптер для монтажной рейки - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

Патч-панель, SC-RJ, для установки на несущую рейку, IP20, 1 гнездо, гнездо/гнездо, применяется для стекловолоконных, многомодовых кабелей, кабелей на основе PCF и полимерного волокна

Распределительная панель - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

Распределительная панель, конструкция: 19"-стойка / напольный корпус, cтепень защиты: IP20, mатериал: Сталь, с порошковым покрытием, тип подключения: Винтовые зажимы (вместе с базовым элементом), цвет: светло-серый RAL 7035

Распределительная панель - CUC-PP-PATCHBAY-MH - 1409283

Распределительная панель, конструкция: 19"-стойка / напольный корпус, cтепень защиты: IP20, mатериал: Сталь, с порошковым покрытием, тип подключения: Винтовые зажимы (вместе с базовым элементом), типоразмер корпуса: 1, цвет: светло-серый RAL 7035

Распределительная панель - CUC-PP-PATCHBAY-MH BK - 1409284

Щит переключений, 19 дюймов, 1 HE, с 5 металлическими скобами, цвет похож на RAL 9005

Патч-панель - FL-PP-RJ45/RJ45-B - 2904933

Патч-панель, узкая ширина, расширенный диапазон температуры, два гнезда RJ45, расположение контактов 1:1, сплошной экран, CAT5, 10/100 Мбит/с, адаптер для несущей рейки, IP20

Патч-панель - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

Патч-панель, гнездо RJ45 на 8 соединительных клемм LSA (выводы 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)

Патч-панель - FL-PP-RJ45-SCC/SC041 - 2903532

Модуль разделения кабеля, два гнезда RJ45 с расположением контактов Ethernet (отвод кабеля вперед), на 8 клемм с пружинным усилием, CAT5e, 10/100 Мбит/с, установка на монтажную рейку, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)

Патч-панель - FL-PP-RJ45-SC - 2901643

Патч-панель, гнездо RJ45 на 8 клемм с винтовым зажимом (выводы 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)

Патч-панель - FL-PP-RJ45-SCC - 2901642

Патч-панель, гнездо RJ45 на 8 соединительных пружинных клемм (выводы 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)

13 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48