Список распределителей и распределительных коробок

Фильтр

11 результатов

Разветвитель питания - SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL - 1411048

Разветвитель питания, применение: питание, тип подключения: Розетка M12 металл, количество гнезд: 4, полюсов: 4, механические ключи: T - Power, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: есть, Универсальный; годключение магистрального кабеля: разъем магистрального кабеля 90°, экранировка: нет, Диагностический порт, М12, мех. ключ А, количество выводов: 12

Разветвитель питания - SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - 1413929

Разветвитель питания, применение: питание, тип подключения: Розетка M12 металл, количество гнезд: 4, полюсов: 4, механические ключи: T - Power, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: есть, Универсальный; годключение магистрального кабеля: разъем магистрального кабеля 90°, экранировка: нет

Y-разветвитель - SAC-4PY-MT/2XFT VP - 1410632

Y-разветвитель, 4-полюсн., Штекеры прямое M12, механические ключи: T, к Гнездо прямое M12, механические ключи: T и Гнездо прямое M12, механические ключи: T, для постоянного тока до 12 A / 63 В

новые

H-разветвитель - SAC-4PH-MS-FS/2XFS F VP SH - 1080242

H-разветвитель, 4-полюсн., экранирован., Штекеры прямое M12, механические ключи: S, к Гнездо прямое M12, механические ключи: S и Гнездо прямое M12, механические ключи: S, для переменного тока до 12 A / 630 В, параллельный распределитель

новые

H-разветвитель - SAC-4PH-MT-FT/2XFT F VP SH - 1080244

H-разветвитель, 4-полюсн., экранирован., Штекеры прямое M12, механические ключи: T, к Гнездо прямое M12, механические ключи: T и Гнездо прямое M12, механические ключи: T, для постоянного тока до 12 A / 63 В, параллельный распределитель

новые

H-разветвитель - SAC-5PH-MK-FK/2XFK F VP SH - 1080246

H-разветвитель, 5-полюсн., экранирован., Штекеры прямое M12, механические ключи: K, к Гнездо прямое M12, механические ключи: K и Гнездо прямое M12, механические ключи: K, для переменного тока до 12 A / 630 В, параллельный распределитель

новые

H-разветвитель - SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - 1080248

H-разветвитель, 5-полюсн., экранирован., Штекеры прямое M12, механические ключи: L, к Гнездо прямое M12, механические ключи: L и Гнездо прямое M12, механические ключи: L, для постоянного тока до 16 A / 63 В, параллельный распределитель

новые

Y-разветвитель - SAC-4PY-FS/MS-FS F VP SH - 1080243

Y-разветвитель, 4-полюсн., экранирован., Штекеры прямое M12, механические ключи: S, к Гнездо прямое M12, механические ключи: S и Гнездо прямое M12, механические ключи: S, для переменного тока до 12 A / 630 В, параллельный распределитель

новые

Y-разветвитель - SAC-4PY-FT/MT-FT F VP SH - 1080245

Y-разветвитель, 4-полюсн., экранирован., Штекеры прямое M12, механические ключи: T, к Гнездо прямое M12, механические ключи: T и Гнездо прямое M12, механические ключи: T, для постоянного тока до 12 A / 63 В, параллельный распределитель

новые

Y-разветвитель - SAC-5PY-FK/MK-FK F VP SH - 1080247

Y-разветвитель, 5-полюсн., экранирован., Штекеры прямое M12, механические ключи: K, к Гнездо прямое M12, механические ключи: K и Гнездо прямое M12, механические ключи: K, для переменного тока до 12 A / 630 В, параллельный распределитель

11 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48