Параметры
Корпус для установки на несущую рейку компьютера Raspberry Pi (совместим с Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); набор включает нижнюю часть, верхнюю часть, крышку и держатель платы; корпус согласно DIN 43880
Корпус для установки на несущую рейку компьютера Raspberry Pi (совместим с Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); набор включает верхнюю часть и держатель платы; корпус согласно DIN 43880
Корпус для несущей рейки для компьютера Raspberry Pi (совместим с Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); комплект состоит из нижней и верхней частей, крышки, перфорированных плат и держателя для подсоединения к HBUS и разъемам GPIO; корпус согласно DIN 43880
Опциональный адаптер для корпуса RPI-BC для использования Raspberry Pi A+
Перфорированная плата с разъемом HBUS в комплекте с подходящей штыревой планкой
Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, цвет: иссиня-чёрный, Число контактов в ряду: 16, размер шага: 2,54 мм
Гнездовая колодка для соединения дополнительной платы или печатной платы с перфорированной рейкой с разъемами GPIO компьютера Raspberry Pi
Штыревая планка для соединения дополнительной платы или печатной платы с перфорированной рейкой с разъемом HBUS
Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN 43880, Нижняя часть корпуса, с металлической защелкой, ширина: 107,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 48,9 мм, цвет: светло-серый (7035), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный)
"$pageName" в