Список регистраторов данных

Фильтр

3 результатов

Регистратор данных - PSK RTU 50 - 2400018

регистратор данных со встроенным модемом GSM/GPRS, 2 аналоговыми и 4 цифровыми входами, 4 цифровыми выходами, 1 последовательным интерфейсом и 1 разъемом Ethernet.

новые

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Программный накопитель (SD-карта) с лицензионным ключом и приложением EMLOG для использования с контроллером Inline ILC 191 ME/AN. Приложение служит для считывания данных с измерительных устройств посредством импульсов, аналоговых значений, Modbus/RTU. Веб-интерфейс позволяет конфигурировать каналы/устройства и подключаться к системе более высокого уровня.

3 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548