Список технологий подключения постоянного тока

Фильтр

65 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Разъем - PV-CF-S 2,5-6 (+) - 1774674

Соединитель для ФГ-системы, Номинальный ток: 40 A, Номинальное напряжение: 1100 В, Тип подключения: Пружинные контакты, Цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

Разъем - PV-CM-S 2,5-6 (-) - 1774687

Соединитель для ФГ-системы, Номинальный ток: 40 A, Номинальное напряжение: 1100 В, Тип подключения: Пружинные контакты, Цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

Разъем - PV-C1F-S 2,5-6 (+) - 1789821

Соединитель для ФГ-системы, Номинальный ток: 40 A, Номинальное напряжение: 1500 В, Тип подключения: Пружинные контакты, Цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

Разъем - PV-C1M-S 2,5-6 (-) - 1789834

Соединитель для ФГ-системы, Номинальный ток: 40 A, Номинальное напряжение: 1500 В, Тип подключения: Пружинные контакты, Цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

Разъем - PV-CF-S 6-16 (+) - 1790784

Соединитель для ФГ-системы, Номинальный ток: 65 A, Номинальное напряжение: 1500 В, Тип подключения: Пружинные контакты, Цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

Разъем - PV-CM-S 6-16 (-) - 1790797

Соединитель для ФГ-системы, Номинальный ток: 65 A, Номинальное напряжение: 1500 В, Тип подключения: Пружинные контакты, Цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CF-C-2,5-235-BU-FE - 1804097

Соединитель для ФГ-системы, Номинальный ток: 27 A, Номинальное напряжение: 1500 В, Тип подключения: Обжим, Цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-2,5-235-RD-FE - 1804107

Соединитель для ФГ-системы, Номинальный ток: 27 A, Номинальное напряжение: 1500 В, Тип подключения: Обжим, Цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

Соединитель для ФГ-системы, Номинальный ток: 27 A, Номинальное напряжение: 1500 В, Тип подключения: Обжим, Цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - 1805148

Соединитель для ФГ-системы, Номинальный ток: 27 A, Номинальное напряжение: 1500 В, Тип подключения: Обжим, Цвет: черный, Деблокировка возможна только с инструментом

65 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548