Список автоматов для обжима

Фильтр

43 результатов

Электрический обжимной инструмент - CF 500-230V - 1208348

Универсальный электрический инструмент со сменными матрицами для обжима различных контактных элементов

Электрический обжимной инструмент - CF 500-120V - 1208351

Универсальный электрический инструмент со сменными матрицами для обжима различных контактных элементов

Принадлежности для автоматов - CF 1000 SORT1,5 - 1204326

Принадлежности для автомата для снятия изоляции и обжима CF 1000, емкость для подачи муфт 0,50 - 1,5 мм²

Матрица - CF 500/DIE TC 4 - 1212237

Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для точеных контактов со штырем диаметром 2,5 и 4,0 мм (CK 2,5...,CK 4,0) 0,14-4 мм²

Матрица - CF 500/DIE TC 10 - 1212260

Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для точеных контактов со штырем диаметром 4 мм (CK 4,0) 6 - 10 мм²

Матрица - CF 500/DIE AI 6 - 1212238

Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для кабельных наконечников (A... и AI... ) 0,08 ... 6 мм²

Матрица - CF 500/DIE AI 25 - 1212239

Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для кабельных наконечников (A... и AI... ) 10,16 и 25 мм²

Матрица - CF 500/DIE SC 1,5 - 1212241

Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для плоских гильз и плоских кабельных наконечников (C-SCF... и C-SCM... ) 0,1 ... 1,5 мм²

Матрица - CF 500/DIE SC 6 - 1212242

Матрица для автом. обжимного устройства CF 500, для плоских гильз и плоских кабельных наконечников (C-SCF... и C-SCM... ) 0,5 ... 6 мм²

Матрица - CF 500/DIE RCT 4 - 1212243

Матрица для обжимного устройства CF 500, для наконечников для круглого кабеля 0,34 ... 4 мм²

43 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548