Список элементов для присоединения и монтажа

Фильтр

20 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Соединительный элемент - PSD-S CE-SM SPRING - 2700091

Соединительный элемент с пружинной клеммой, для напольного монтажа

Соединительный элемент - PSD-S CE-TM SPRING - 2700092

Соединительный элемент с пружинными клеммами для монтажа в трубе

Соединительный элемент - PSD-S CE-SM SCREW - 2700093

Соединительный элемент с винтовыми клеммами, для напольного монтажа

Соединительный элемент - PSD-S CE-TM SCREW - 2700095

Соединительный элемент с винтовыми клеммами для монтажа в трубе

Монтажный уголок - PSD-S ME BR-BM - 2700143

Уголок для монтажа на опоре, черный

Монтажный уголок - PSD-S ME BR-SM - 2700144

Уголок для напольного монтажа, черный

Монтажный уголок - PSD-S ME BR-BM/HCR - 2700149

Уголок для монтажа на основание, закрытая прокладка кабеля, черный

Адаптер - PSD-S ME A-SH M18 - 2700150

Адаптер для монтажа в гнездо

Приспособления для монтажа - PSD-S ME T-P 45 - 2700152

Трубка, длина 45 мм, диаметр 25 мм, для непосредственного монтажа в трубе на основании

20 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48