Список продукции: кабели и штекерные разъемы

Фильтр

82 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Тип сигнала

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Здесь вы можете выбрать исполнение 1-го соединителя для кабеля., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Здесь вы можете выбрать исполнение 2-го соединителя для кабеля., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CATEGORY_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Категория

Сетевой кабель - NBC-MSD/ 1,0-93G/R4AC SCO - 1407561

Сетевой кабель, EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), 4-полюсн., ПВХ, зеленый RAL 6018, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON / IP67, Кодирование: D, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, Длина кабеля: 1 м

Сетевой кабель - NBC-MSD-R4AC SCO-EC/.../... - 1408599

Сетевой кабель, EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), 4-полюсн., различные типы кабелей, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON / IP67, Кодирование: D, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, Длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Сетевой кабель - NBC-FSD-R4AC SCO-EC/.../... - 1408589

Сетевой кабель, EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), 4-полюсн., различные типы кабелей, экранирован., Штекеры прямое RJ45 / IP20, к гнездо прямое M12 SPEEDCON / IP67, Кодирование: D, Длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Сетевой кабель - NBC-MRD SCO-EC/.../... - 1408596

Сетевой кабель, EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), 4-полюсн., различные типы кабелей, экранирован., Штекеры угловой M12 SPEEDCON / IP67, Кодирование: D, к свободный конец, Длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Сетевой кабель - NBC-93G/... - 1408541

Продается на метры, Сетевой кабель, EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), экранирован., ПВХ/ПВХ, зеленый RAL 6018, 4-жильные (1x4xAWG22/7; SF/TQ), Цвет жилы: белый, желтый, синий, оранжевый, Длина кабеля: На выбор (110,0 ... 500,0 м), Поставка на кабельном барабане до двух партий (подробную информацию см. в технических характеристиках)

Кабельный соединитель - SACC-CC-4QO SH PN - 1414416

Кабельный соединитель, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), 4-полюсный, без галогенов, экранированный, разъем с ножевыми контактами, материал корпуса: цинковый сплав, никелированный, внешний диаметр кабеля 5 мм ... 9,7 мм

Разъем - SACC-MSD-4QO SH PN SCO - 1411068

Разъем, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), 4-полюсн., без галогенов, экранирован., Штекеры прямое M12, с механическим ключом D-типа, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, Наружный диаметр кабеля 5 мм ... 9,7 мм

Сетевой кабель - NBC-R4AC-EC4/.../... - 1411868

Сетевой кабель, EtherCAT® CAT5 (100 Мбит/с), 4-полюсн., ПВХ, зеленый RAL 6018, Штекеры прямое RJ45 / IP20, к свободный конец, Длина кабеля: на выбор (0,2 ... 100,0 м)

Сетевой кабель - NBC-M 8MS/ 1,0-93B - 1407344

Сетевой кабель, Ethernet (100 Мбит/с), PROFINET (100 Мбит/с), EtherCAT® (100 Мбит/с), 4-полюсн., ПВХ/ПВХ, зеленый RAL 6018, экранирован., Штекеры прямое M8 / IP67, Кодирование: A, к свободный конец, Длина кабеля: 1 м

Сетевой кабель - NBC-M 8MS-R4AC/.../... - 1408717

Сетевой кабель, Ethernet (100 Мбит/с), PROFINET (100 Мбит/с), EtherCAT® (100 Мбит/с), 4-полюсн., различные типы кабелей, экранирован., Штекеры прямое M8 / IP67, Кодирование: A, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, Длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

82 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548