Список изделий CLIP PROJECT

Фильтр

6 результатов

ПО - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040

Программное обеспечение на нескольких языках для удобства проектирования продуктов Phoenix Contact для стандартных несущих реек.

ПО - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053

Программное обеспечение на нескольких языках для проектирования клеммных колодок. Модуль Marking позволяет наносить профессиональную маркировку в виде маркеров и меток на клеммы, проводники и кабели, а также устройства.

ПО - CMS-MARK-WIN - 5144398

ПО CMS-MARK-WIN, версия: 2.9.1, на следующих языках: немецкий / английский, французский / итальянский, с руководством пользователя и демо-версией CLIP PROJECT

Руководство - CMS-MARK-WIN-UM - 5067637

Руководство по использованию маркировочного ПО CMS-MARK-WIN, на немецком / английском языке

USB-накопитель - RFMARK UHF FD - 5148012

Небольшой USB-накопитель для считывания/записи с кросс-дипольной антенной. Устройство предназначено для применения с ПК и имеет дальность действия 1 м

Адаптер Bluetooth-USB - MINI FD BLUETOOTH - 0830986

FD-BLUETOOTH обеспечивает надежную беспроводную передачу данных между принтерами линейки THERMOMARK и переносными устройствами с Bluetooth, как напр. смартфоны и планшетные ПК. Задания для печати могут удобно передаваться принтеру при помощи приложения MARKING system

6 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548