Список встраиваемых в здания изделий для фотогальваники (BIPV)

Фильтр

2 результатов

PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

Соединительный элемент для фотогальванической системы, номинальный ток: 15 A, номинальное напряжение: 1000 В, ширина: 40,4 мм, тип подключения: Пружинные контакты, цвет: черный. Только с солнечным проводником RADOX® Solar (TÜV) производства Huber & Suhner

PV-JB 2,5/ 1-L 50 PXC - 1705132

Соединительный элемент для фотогальванической системы, номинальный ток: 15 A, номинальное напряжение: 1000 В, ширина: 40,4 мм, тип подключения: конец провода без разъема, цвет: черный. Только с солнечным проводником RADOX® Solar (TÜV) производства Huber & Suhner

2 Результаты
 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48