Список антенн и кабелей

Фильтр

47 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Полоса частот

  • Дополнительные опции
    Закрыть

    Полоса частот



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Антенна - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Ненаправленная антенна, 868 МГц, 4 дБи, линейно вертикальная, N (гнездо), угол раскрытия h/v 360° / 30°, IP67, стойкая к морской воде, включая монтажный уголок и мачтовые хомуты на диаметр 30 мм ... 45 мм, нержавеющая сталь, допуск ATEX & IECEx

Антенна - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Направленная антенна, 868 МГц, 3,5 дБи, с круговой поляризацией, N (гнездо), IP67, включая монтажный уголок и мачтовые хомуты на диаметр 25 мм ... 85 мм, нержавеющая сталь, допуск ATEX & IECEx

Антенна - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Комбинированная ненаправленная GPS-антенна мобильной связи, кабель 2м с круглыми штекерами SMA (GSM/UMTS) и R-SMA (GPS)

Антенна - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

Антенна для GSM/UMTS, ненаправленная, антенный кабель с круглым штекером SMA, длина кабеля 2 м

Антенна - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Многополосная антенна с монтажным уголком для наружной установки. Кабель 5 м с круглым штекером SMA

Антенна - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

Ненаправленная антенна, 2,4 ГГц, 2 дБи, линейная вертикальная, кабель 1,5 м, MCX (штыревой), IP65, полное сопротивление 50 Ом

Антенна - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

Направленная антенна, степень защиты IP55, коэффициент усиления 8 дБи, линейная вертикальная, SMA (гнездовая), полное сопротивления 50 Ом, угол раствора по горизонтали/вертикали 75°/70°

Антенна - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Ненаправленная антенна, 2,4 ГГц, коэффициент усиления 9 дБи, линейн. вертикальн., разъем N (гнездовой), степень защиты IP65, полное сопротивление 50 Ом

Антенна - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

Параболическая антенна, степень защиты IP65, коэффициент усиления 19 dBi, линейн. вертикальн., разъем N (гнездовой), полное сопротивление 50 Ом, угол раствора h/v 17°/11°

Антенна - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Ненаправленная антенна, степень защиты IP55, коэффициент усиления 5 дБи, линейная вертикальная, SMA (штыревая), полное сопротивления 50 Ом, угол раствора по горизонтали/вертикали 360°/45°

47 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548