Список адаптеров

Фильтр

39 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Адаптер - SAC-4P-M 8MS-M12FS - 1519736

Адаптер, 4-полюсн., Штекеры прямое M8, А-кодирование, к Гнездо прямое M12, А-кодирование

Штекерный модуль для электромагнитного клапана - SAC-3P-MS/A-1L-Z SCO - 1458525

Штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Штекер типа А для электромагнитного клапана, с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера

Штекерный модуль для электромагнитного клапана - SAC-3P-MR/B-1L-Z SCO - 1458554

Штекерный модуль для электромагнитного клапана, 3-полюсн., Штекеры угловой M12, А-кодирование, к Штекер типа В для электромагнитного клапана (10 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера

Адаптер двойного разъема клапана - SAC-MS/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - 1458114

Адаптер двойного разъема клапана, NPN, 4-полюсн., PUR, черный RAL 9005, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Штекер типа А для электромагнитного клапана, с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера и Штекер типа А для электромагнитного клапана, с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера, расстояние штекера для клапана: 0,15 м

Адаптер двойного разъема клапана - SAC-MR/0,15-116/2XB-1L-Z SCO - 1458321

Адаптер двойного разъема клапана, NPN, 4-полюсн., PUR, черный RAL 9005, Штекеры угловой M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Штекер типа В для электромагнитного клапана (10 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера и Штекер типа В для электромагнитного клапана (10 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера, расстояние штекера для клапана: 0,15 м

Соединительный кабель - SAC-3P-FS SCO V/.../... - 1406702

Соединительный кабель, 3-полюсн., различные типы кабелей, свободный конец, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м), для адаптера штекера электромагнитного клапана

Соединительный кабель - SAC-4P-FS SCO V/.../... - 1406704

Соединительный кабель, 4-полюсн., различные типы кабелей, свободный конец, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м), для адаптера двойного штекера электромагнитного клапана

Штекерный модуль для электромагнитного клапана - SAC-4P-MS/A-1L-Z D SCO - 1458583

Штекерный модуль для электромагнитного клапана, 4-полюсн., Штекеры прямое M12, А-кодирование, к Штекер электромагнитного клапана, тип A (DESINA), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера

Адаптер - SAC-3P-M 8MS-M12FS - 1519749

Адаптер, 3-полюсн., Штекеры прямое M8, А-кодирование, к Гнездо прямое M12, А-кодирование

Адаптер - SAC-3P-M12MS-M 8FS - 1519752

Адаптер, 3-полюсн., Штекеры прямое M12, А-кодирование, к Гнездо прямое M8, А-кодирование

39 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548