Список изделий: принадлежности устройств защиты от перенапряжений для КИПиА

Фильтр

26 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Крышка - TTC-3-LCP - 2908843

Конечная крышка для замыкания ряда клемм TERMITRAB complete TTC-3...

Крышка - TTC-6-LCP - 2908729

Конечная крышка для замыкания ряда клемм TERMITRAB complete TTC-6...

Разделительная пластина - TTC-EX-PP - 1011977

Разделительная пластина для несущих реек NS-35/7,5, обеспечивающая разрядное расстояние 50 мм между модулем дистанционного оповещения и УЗИПП в системах TTC-EX.

Держатель предохранителя - TTC-6-FC-UT - 1054762

Держатели предохранителей для устройств защиты от перенапряжений серии TERMITRAB complete с винтовыми зажимами. На корпусах TTC 6 возможен многоярусный зажим. Для обычных слаботочных предохранителей 5x20 мм.

Разделительная пластина - PT-IQ-EX-H-PP - 2905024

Разделительная пластина для несущих реек NS-35/7,5 в изолированном исполнении (DIN-рейка изолирована при помощи опорной стойки «AB/NS») для обеспечения расстояния до нити накала 50 мм между контролером и УЗИП в системах PT-IQ-EX.

Разделительная пластина - PT-IQ-EX-L-PP - 2905023

Разделительная пластина для несущих реек NS-35/7,5 для обеспечения расстояния до нити накала 50 мм между контроллером и УЗИП в системах PT-IQ-EX.

Шинные соединители на DIN-рейку - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - 2906878

Соединитель для монтажной рейки для систем PT-IQ, для создания удаленного оповещения и питания при насаживании модуля защиты от перенапряжений.

Перемычка - PT-IQ-JUMPER-2.0 - 2906879

Вставная перемычка для базовых элементов PT-IQ для устранения сообщения о неисправности на PT-IQ-PTB в случае невставленного защитного штекера.

26 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48