Список изделий для принадлежности для монтажной системы QPD

Фильтр

58 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

Кодирующий профиль - CP QPD 4X2,5 - 1425950

Механический ключ (профиль), красный, для установки в компоненты QUICKON-Dom и соединители, позиционирование с шагом 90°.

Гравировочный материал - GPE 13X 9 WH - 0806932

Гравировочный материал, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 13 х 9 мм

Пластиковая табличка - EMLP (13X9)R - 0819453

Пластиковая табличка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 13 х 9 мм

Кусачки-бокорезы - MICROFOX-SB - 1212489

Бокорезы, круглая головка, без скошенной кромки, с открывающей пружиной, отполированные до зеркального блеска и смазанные маслом, 2-компонентная ручка, режущая способность: мягкий материал, 0,2 - 2,0 мм; материал средней твердости, 1,2 мм; твердый материал, 0,5 мм

Заглушки - SEALING PLUG 14X22 RD - 1400270

Заглушки, PA, для резьбы вставной, цвет: красный

Заглушки - SEALING PLUG 10X16 RD - 1400284

Заглушки, PA, для резьбы вставной, цвет: красный

Изоляционная втулка - PT/FS 2,8 - 1406700

Изоляционная втулка, для защиты от прикосновения, кабель прокладывается в трубке, затем уплотняется плоским сальником размера 2,8

Уплотнение - Q-T-EDG-K - 1580011

Уплотнение для Т-образного разветвителя QUICKON, соотв. IP 65, для тонких силовых кабелей (9 - 11 мм)

Уплотнение - Q-T-EDG-M - 1580024

Уплотнение для Т-образного разветвителя QUICKON, соотв. IP 65, для тонких силовых кабелей (10 - 12,5 мм)

Уплотнение - Q-T-EDG-G - 1580037

Уплотнение для Т-образного разветвителя QUICKON, соотв. IP65, для тонких силовых кабелей (11,5 мм ... 14 мм)

58 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548