Список принадлежностей для модульных контроллеров

Фильтр

107 результатов

новые

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 - 2400436

Модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 2 Гб с лицензионным ключом для библиотек функциональных блоков, например, для связи по МЭК 61850, функций SNMP, SQL, Wireless, Motion и т.д.

новые

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB 61850 - 2400435

Модуль для хранения программ и параметров конфигураций, вставной, 2 Гбайт, с лицензионным ключом, для связи по МЭК 61850

новые

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB AXC EASY SAFE PRO - 2403730

Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 2 Гб, с лиценз. ключом и прикладной программой для простой конфигурации на базе веб и ввода в эксплуатацию решения SafetyBridge, включая связь по Modbus/TCP, PROFINET и эл. почте.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

Модуль для хранения приложений и параметров конфигурации, вставной, 2 Гб, с лицензионным ключом для webMI atvise®

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 2 ГБ с лицензионным ключом для библиотек функционального модуля, например, для функций SNMP, SQL, Wireless, Motion и т.д.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB APPLIC B - 2402855

Накопитель данных для хранения программ и параметров конфигурации, вставной, 2 Гб с лицензионным ключом для приложений высшего уровня, например, лицензирования OPC UA. Лицензия APPLIC A включена.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

Модуль хранения приложений и параметров конфигурации, вставной, 2 ГБ с лицензионным ключом для библиотек функциональных блоков, например, для функций webMI atvise®, SNMP, SQL, Wireless, Motion и т.д.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB APPLIC A M-W - 2701976

Модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 2 Гб с лицензионным ключом для базовых библиотек функциональных блоков для отрасли кораблестроения и ветроэнергетики.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB APPLIC B M-W - 2701978

Модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 2 Гб с лицензионным ключом для расширенных библиотек функциональных блоков для отрасли кораблестроения и ветроэнергетики.

107 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548