Список изделий: принадлежности для компактных контроллеров

Фильтр

13 результатов

Память - CF FLASH 256MB - 2988780

Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 256 Мбайт.

Память - CF FLASH 256MB APPLIC A - 2988793

Модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 256 МБайт с лицензионным ключом для библиотек функционального модуля, например, для функций SNMP, SQL, Wireless, Motion и т. д.

Память - CF FLASH 256MB PDPI BASIC - 2700549

Программная и конфигурационная память, вставная, 256 Мбайт с лицензионным ключом для лицензирования функциональных блоков PDPI - BASIC для точного многоканального регулятора с самооптимизацией, например, для обработки заданных значений для функций нагрева и охлаждения.

Память - CF FLASH 256MB PDPI PRO - 2700550

Программная и конфигурационная память, вставная, 256 Мбайт с лицензионным ключом для лицензирования функциональных блоков PDPI - Pro для точного многоканального регулятора с самооптимизацией, дополнительные функции: например, обработка заданных значений для функций нагрева и охлаждения.

Память - CF FLASH 2GB - 2701185

Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 2 ГБ.

Память - CF FLASH 2GB APPLIC A - 2701189

Модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 2 ГБ с лицензионным ключом для библиотек функционального модуля, например, для функций SNMP, SQL, Wireless, Motion и т.д.

Память - CF FLASH 2GB APPLIC A M-W - 2701977

Модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 2 Гб с лицензионным ключом для базовых библиотек функциональных блоков для отрасли кораблестроения и ветроэнергетики.

Память - CF FLASH 2GB APPLIC B M-W - 2701979

Модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 2 Гб с лицензионным ключом для расширенных библиотек функциональных блоков для отрасли кораблестроения и ветроэнергетики

Память - IBS MC FLASH 2MB - 2729389

Модуль памяти для хранения программ и конфигурации, 2 Мбайта

Память - IBS MC FLASH 4MB - 2729392

Модуль памяти для хранения программ и конфигурации, 4 Мбайт

13 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548