Список принадлежностей для модульных контроллеров

Фильтр

104 результатов

Память - SD FLASH 512MB - 2988146

Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, 512 Мбайт.

Память - SD FLASH 512MB APPLIC A - 2701799

Модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 512 МБ с лицензионным ключом для библиотек функционального модуля, например, для функций SNMP, SQL, Wireless, Motion и т.д.

Память - SD FLASH 512MB PDPI BASIC - 2701800

Программная и конфигурационная память, вставная, 512 Мбайт с лицензионным ключом для лицензирования функциональных блоков PDPI - BASIC для точного многоканального регулятора с самооптимизацией, например, для обработки заданных значений для функций нагрева и охлаждения.

Память - SD FLASH 512MB PDPI PRO - 2701801

Программная и конфигурационная память, вставная, 512 Мбайт с лицензионным ключом для лицензирования функциональных блоков PDPI - PRO для точного многоканального регулятора с самооптимизацией, дополнительные функции: например, обработка заданных значений, функции нагрева и охлаждения.

Мультиплексор - SD FLASH 512MB MODULAR MUX - 2701872

Использование этих двух SD-карт позволяет превратить два модуля ILC 131 ETH с индивидуально подбираемыми модулями ввода-вывода в мультиплексорную систему, при этом никакого программирования не требуется. Простое конфигурирование несколькими перемычками. Связь по радиоканалу, Ethernet-кабелю или сети.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB ATVISE - 2400088

Модуль для хранения приложений и параметров конфигурации, вставной, 2 Гб, с лицензионным ключом для webMI atvise®

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB APPLIC A - 2701190

Модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 2 ГБ с лицензионным ключом для библиотек функционального модуля, например, для функций SNMP, SQL, Wireless, Motion и т.д.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE - 2400089

Модуль хранения приложений и параметров конфигурации, вставной, 2 ГБ с лицензионным ключом для библиотек функциональных блоков, например, для функций webMI atvise®, SNMP, SQL, Wireless, Motion и т.д.

Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных - SD FLASH 2GB APPLIC A M-W - 2701976

Модуль хранения настроек приложений и конфигурации, вставной, 2 Гб с лицензионным ключом для базовых библиотек функциональных блоков для отрасли кораблестроения и ветроэнергетики.

104 Результаты

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548